(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acoplamiento - junta de goma con anillo exterior, serie SLHPS

Acoplamiento - junta de goma con anillo exterior, serie SLHPS
  • Descuento por volumen

El accesorio mecánico se puede conectar fácilmente cortando la tubería y apretando la tuerca. Los bordes del anillo de la cerradura de alta potencia se enganchan con la tubería para una conexión fuerte.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SLHPS-15A-W
SLHPS-20A-W
SLHPS-25A-W
SLHPS-32A-W
SLHPS-40A-W
SLHPS-50A-W
SLHPS-65A-W
SLHPS-80A-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(pulgada)
Material de tubería aplicable Nominal A 1 Tubo aplicable OD 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/2Acero / PVC / Polietileno1521.7
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/4Acero / PVC / Polietileno2027.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1Acero / PVC / Polietileno2534
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4Acero / PVC / Polietileno3242.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2Acero / PVC / Polietileno4048.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2Acero / PVC / Polietileno5060.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2 1/2Acero6576.30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3Acero8089.10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del cuerpo Hierro Fundido Maleable Tratamiento de superficies Galvanizado en caliente (números de pieza / -W) Fluido Aplicable Agua / Aire / Gas / Aceite
Presión máxima de funcionamiento 1.0 - MPa Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros, tipo plug-in Forma de conexión Unión
Tipos Adecuado Tipo de montaje Junta Mecánica Tipo de tubería aplicable Tubo de acero (general)
Tipo de tamaño de tubo aplicable Tubería de acero tamaño JIS Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) 1.0 Mpa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico