(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de aguja (tipo atornillado) VSD

Válvula de aguja (tipo atornillado) VSD
  • Descuento por volumen

Utiliza material de latón libre de cadmio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VSD-82828
VSD-83838
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLado de suministro, designación nominal de la rosca de tornillo aplicable S2 Lado de control (descarga), designación nominal del hilo S1 Longitud L
(mm)
Diámetro de la manija D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

101/4B(8A)1/4B(8A)6935
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

103/8B(10A)3/8B(10A)7845

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Ángulo Material del cuerpo Latón (sin cadmio)
Método de operación Manual Lado de suministro, tornillo aplicable Tornillos Rc Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::100
Rango de presión de operación(MPa) 3.5::7 Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Mango redondo
Lado de control (descarga), tipo de conexión Tornillos Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico