(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Comprobar ajuste CSB

Comprobar ajuste CSB
  • Descuento por volumen

Se utiliza material de latón libre de cadmio.

[Caracteristicas]
· Un accesorio con un accesorio integrado y válvula de retención.
· Un accesorio útil para ahorrar en espacios y costos.
· La válvula de retención de asiento de resorte proporciona la dirección del flujo al sistema de tuberías

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSB-81818
CSB-82828
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo Aplicable S1 Tornillo Aplicable S2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)1/4B(8A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Primavera (en línea) Fluido Aplicable Aire Presión nominal No estándar y otros
Material C3604 Tipos de conexión S1 Rc Tipos de conexión S2 Rc
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 21.0 Presión de ruptura(MPa) 0.05

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico