(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Copa de suspensión SUSP Tipo Plug

Copa de suspensión SUSP Tipo Plug
  • Descuento por volumen

Acopladores de acero inoxidable (SUS316) que se han sometido a un procesamiento sin aceite para su uso como materiales de sellado para diversos tipos de soluciones químicas en las industrias de semiconductores y física / química.

[Caracteristicas]
· Los acoplamientos tipo SUSP tienen mecanismos de válvula SUS316 de acero inoxidable provistos en piezas de enchufe y enchufe, y se utilizan materiales de sellado compatibles con diversos reactivos para la industria de semiconductores, la industria de biotecnología y la industria de física y química.
· Conexión de alta calidad que es resistente a la corrosión y suprime los cambios químicos de los disolventes orgánicos al mínimo.
· Tanto el cuerpo principal como las partes pueden tratarse con pulido electrolítico, pasivación, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SUP-350-VT-20

 
Número de Parte
SUP-350-VT-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Estándar Material del cuerpo Acero inoxidable 316 Material de sellado Caucho Flúor
Fluidos aplicables Agua / Aire / Químico Enchufe (macho) / enchufe (hembra) Enchufe (macho) Estructura de la válvula Doble paso apertura tipo cierre
Tipos de partes de conexión Rosca hembra Entorno operativo / aplicaciones Estándar / Maquinaria industrial / Equipos de fabricación de semiconductores / Equipos de fisica y quimica Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -15::180
Rango de presión de operación(MPa) 0::7.4 Tipo de rosca de conexión T Rc3/8 Área seccional mínima((mm)2) 45

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SUP-350-VT-20 de la serie Copa de suspensión SUSP Tipo Plug.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico