(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Vaso de suspensión tipo SUSP

Vaso de suspensión tipo SUSP
  • Descuento por volumen

Acoplador de acero inoxidable (SUS316) que ha sido procesado sin aceite; utiliza material de sellado que admite varios tipos de soluciones químicas en las industrias de semiconductores y física / química.

[Caracteristicas]
· Los acoplamientos tipo SUSP tienen mecanismos de válvula SUS316 de acero inoxidable provistos en piezas de enchufe y enchufe y se utilizan materiales de sellado compatibles con diversos reactivos para las industrias de semiconductores, biotecnología y física y química.
· Conexión de alta calidad que es resistente a la corrosión e inhibe los cambios químicos en solventes orgánicos al mínimo.
· Tanto el cuerpo principal como las partes pueden tratarse con pulido electrolítico, pasivación, etc.

PDF

 
Número de Parte
SUS-150-NBR
SUS-250-NBR
SUS-350-NBR
SUS-450-NBR
SUS-450-VT-20
SUS-650-NBR
SUS-650-VT-20
SUS-800-NBR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de sellado Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Rango de presión de operación
(MPa)
Tipo de rosca de conexión T Área seccional mínima
((mm)2)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[NBR (caucho de nitrilo)] Caucho nitrilo-20~800~7.4Rc1/810
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[NBR (caucho de nitrilo)] Caucho nitrilo-20~800~7.4Rc1/418
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[NBR (caucho de nitrilo)] Caucho nitrilo-20~800~7.4Rc3/845
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[NBR (caucho de nitrilo)] Caucho nitrilo-20~800~4.4Rc1/290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Fluororubber] Caucho Flúor-15~1800~4.4Rc1/290
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[NBR (caucho de nitrilo)] Caucho nitrilo-20~800~4.4Rc3/4175
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Fluororubber] Caucho Flúor-15~1800~4.4Rc3/4175
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[NBR (caucho de nitrilo)] Caucho nitrilo-20~800~4.4Rc1285

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Estándar Material del cuerpo Acero inoxidable 316 Fluidos aplicables Agua / Aire / Químico
Enchufe (macho) / enchufe (hembra) Zócalo (hembra) Estructura de la válvula Doble paso apertura tipo cierre Tipos de partes de conexión Rosca hembra
Entorno operativo / aplicaciones Estándar / Maquinaria industrial / Equipos de fabricación de semiconductores / Equipos de fisica y quimica

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico