(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rueda para ruedas dedicadas serie W, rueda de nylon MC de servicio medio, W-MCE/W-MCA/W-MCB (GOLD CASTER)

Rueda para ruedas dedicadas serie W, rueda de nylon MC de servicio medio, W-MCE/W-MCA/W-MCB (GOLD CASTER)
  • Descuento por volumen

Un producto fabricado en Japón.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda para ruedas dedicadas serie W, rueda de nailon MC de servicio mediano, W-MCE/W-MCA/W-MCB (GOLD CASTER), consulte las secciones a continuación:

Número de Parte
W-75MCA
W-75MCB
W-100MCA
W-130MCA
W-130MCB
W-150MCA
W-150MCB
W-200MCA
W-250MCA
W-250MCB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Cojinete del eje Carga permisible
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75321035Ninguno360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75321037Disponible360
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100341238Ninguno520
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

130422050Ninguno840
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

130422054Disponible840
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

150442052Ninguno1000
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

150442056Disponible1000
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

200452054Ninguno1330
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

250542563Ninguno2070
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

250542591Disponible2070

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Integrado Material del neumático Nylon MC

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico