(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rueda para ruedas dedicadas de la serie E, ruedas de uretano de servicio mediano, SU / S-UB (GOLD CASTER)

Rueda para ruedas dedicadas de la serie E, ruedas de uretano de servicio mediano, SU / S-UB (GOLD CASTER)
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
· Material de los neumáticos: Uretano

Número de Parte
S-65U
S-65UB
S-75UB
S-100UB
S-125UB
S-150UB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Cojinete del eje Carga permisible
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

65258.230Ninguno70
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

65258.231Disponible70
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

75258.231Disponible80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1003212.245Disponible120
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1253812.255Disponible150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1503812.255Disponible160

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Uretano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico