(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rueda para ruedas dedicadas de la serie SUS-S (acero inoxidable), rueda de uretano de servicio mediano, S-UB (RUEDADORA DE ORO)

Rueda para ruedas dedicadas de la serie SUS-S (acero inoxidable), rueda de uretano de servicio mediano, S-UB (RUEDADORA DE ORO)
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
· Material de los neumáticos: Uretano
· Cojinete del eje: Disponible

Número de Parte
SUS-S-65UB
SUS-S-75UB
SUS-S-100UB
SUS-S-125UB
SUS-S-150UB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Carga permisible
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

65258.23070
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

75258.23080
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1003212.244120
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1253812.254150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1503812.254160

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Uretano Cojinete del eje Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico