(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rueda para ruedas dedicadas serie E, ruedas de uretano para trabajo liviano, EU / E-UB (GOLD CASTER)

Rueda para ruedas dedicadas serie E, ruedas de uretano para trabajo liviano, EU / E-UB (GOLD CASTER)
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
· Material de los neumáticos: Uretano

Número de Parte
E-50U
E-65U
E-75U
E-100U
E-100UB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Cojinete del eje Carga permisible
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50206.223Ninguno40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

65206.223Ninguno40
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

75206.223Ninguno50
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100278.330Ninguno60
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

100278.132Disponible50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Uretano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico