(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rueda de goma de carga mediana, W-RB (RUEDA DORADA)

Rueda de goma de carga mediana, W-RB (RUEDA DORADA)
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
· Material de los neumáticos: Caucho
· Cojinete del eje: Disponible

Número de Parte
W-75RB
W-100RB
W-130RB
W-150RB
W-180RB
W-200RB
W-250RB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Carga permisible
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7532103580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100351242130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

130382052180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150452053200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180452055220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200452055250
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

250502589330

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Caucho Cojinete del eje Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico