(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rueda para ruedas dedicadas serie S, ruedas de goma de servicio mediano, SR / S-RB/S-NRB (GOLD CASTER)

Rueda para ruedas dedicadas serie S, ruedas de goma de servicio mediano, SR / S-RB/S-NRB (GOLD CASTER)
  • Descuento por volumen

· Material de los neumáticos: Caucho
· Material: Resina

Número de Parte
S-65R
S-75R
S-100R
S-100RB
S-125R
S-125RB
S-150R
S-150RB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de rueda Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Cojinete del eje Carga permisible
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Integrado65258.230Ninguno50
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Integrado75258.230Ninguno60
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Anillo exterior + rueda1003212.344Ninguno120
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Anillo exterior + rueda1003212.245Disponible120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Anillo exterior + rueda1253812.354Ninguno150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Anillo exterior + rueda1253812.255Disponible150
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Anillo exterior + rueda1503812.354Ninguno160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Anillo exterior + rueda1504012.255Disponible160

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del neumático Caucho

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico