(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rueda para ruedas dedicadas serie E, ruedas de goma de servicio ligero, ER / E-PR/E-NR/E-NRB (GOLD CASTER)

Rueda para ruedas dedicadas serie E, ruedas de goma de servicio ligero, ER / E-PR/E-NR/E-NRB (GOLD CASTER)
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Integrado
· Material de los neumáticos: Caucho

Número de Parte
E-50R
E-75R
E-100R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Carga permisible
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50206.22330
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

75206.22340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100258.33050

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Integrado Material del neumático Caucho Cojinete del eje Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico