(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - Para andamios, serie WSJ/WSC (Gold Caster).

Ruedas - Para andamios, serie WSJ/WSC (Gold Caster).
  • Descuento por volumen

Ruedas para andamios serie WSJ/WSC (Gold Caster) para cargas medias de acero y caucho, resistentes a la abrasión y al frío. Gran variedad de dimensiones configurables.

Número de Parte
WSC-150RB
WSC-200RB
WSJ-150RB
WSJ-200RB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de Ruedita Rango de carga [Calculado como carga permitida por catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Estilo de enchufe140.01~220.00196185.5150
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Estilo de enchufe220.01~320.00245240200
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Tipo atornillado140.01~220.00196217.5~337.5150
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Tipo atornillado220.01~320.00245272~392200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tope Con tope de rotación Material de la rueda Caucho Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al frío
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Ancho de la rueda(mm) 45 Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano
Categoría de carga Carga media Rodamiento Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico