(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas para ruedas dúctiles, ruedas de hierro fundido de tipo estándar (con rodamientos) FA/FB

 
Número de Parte
75FA
75FB
100FA
100FB
125FA
150FA
150FB
180FA
180FB
200FA
200FB
250FA
250FB
300FB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Cojinete del eje Carga permisible
(kg)
Diámetro del Hub B2
(mm)
Detalles del rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75321037Ninguno14020Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75321037Disponible14042CB1030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100351244Ninguno19024Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100351244Disponible19042CB1232
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

125381749Ninguno36032Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150402053Ninguno35035Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150402053Disponible35058#6204
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

180422054Ninguno43035Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

180422054Disponible43058#6204
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

200442057Ninguno49038Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

200442057Disponible49059#6204
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

250482563Ninguno65043Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

250482563Disponible65074#6305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

300502567Disponible83074#6305

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Integrado Material del neumático Hierro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico