(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas de ruedas dúctiles: ruedas anchas de uretano (con rodamientos) TULB

Ruedas de ruedas dúctiles: ruedas anchas de uretano (con rodamientos) TULB
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
· Material de los neumáticos: Uretano
· Cojinete del eje: Disponible

PDF

 
Número de Parte
100X50TULB
125X50TULB
150X50TULB
150X65TULB
150X75TULB
200X50TULB
200X65TULB
200X75TULB
200X90TULB
250X65TULB
250X75TULB
250X90TULB
300X75TULB
300X90TULB
300X100TULB
350X75TULB
400X90TULB
500X100TULB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Carga permisible
(kg)
Diámetro del Hub B2
(mm)
Detalles del rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10050176534047#6203
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12550256540073#6305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15050256544073#6305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15065257659073#6305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15075259072073#6305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20050256565074#6305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20065257672074#6305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20075259088074#6305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

200892595100081#6305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25065307690076#6206
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

250753090107076#6206
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2509030100127076#6206
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

300753090121080#6206
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3009030100145080#6206
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

300102301141610100#6306
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

3507550901600110#6210
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4009060100200098#6212
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

500100901153000112#6218

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Uretano Cojinete del eje Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico