(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas de ruedas dúctiles Ruedas de goma de tipo estándar (con rodamientos) A/B

 
Número de Parte
75A
75B
100A
100B
125A
125A(20P)
125B
125B(20P)
150A
150B
180A
180B
200A
200B
200B(25P)
230A
250A
250B
300A
300B
300B(30P)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Cojinete del eje Carga permisible
(kg)
Diámetro del Hub B2
(mm)
Detalles del rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

75321037Ninguno7021Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

75321037Disponible7040CB1030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100351244Ninguno10023Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100351244Disponible10041CB1232
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125381749Ninguno15032Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

125382049Ninguno15032Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

125381749Disponible15048CB1740
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

125382049Disponible15057CB2047
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150402053Ninguno18035Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150402053Disponible18056CB2047
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

180422054Ninguno20035Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

180422054Disponible20056CB2047
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200442057Ninguno22035Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200442057Disponible22057CB2047
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

200442557Disponible22061CB2552
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

230462560Ninguno27047Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

250482563Ninguno30047Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

250482563Disponible30062CB2552
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

300502567Ninguno35047Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

300502567Disponible35062CB2552
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

300503067Disponible35075#6206

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Caucho

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico