(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rueda para rueda dúctil Rueda de goma de ancho ancho (con rodamiento) TB

Rueda para rueda dúctil Rueda de goma de ancho ancho (con rodamiento) TB
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
· Material de los neumáticos: Caucho
· Cojinete del eje: Disponible

PDF

 
Número de Parte
100X50TB
100X65TB
125X50TB
125X65TB
150X50TB
150X65TB
150X75TB
180X50TB
180X65TB
180X75TB
200X65TB
200X75TB
200X90TB
250X65TB
250X75TB
250X90TB
300X75TB
300X90TB
300X100TB
350X50TB
350X75TB
400X65TB
400X75TB
400X90TB
400X100TB
400X125TB
450X75TB
450X90TB
450X100TB
500X75TB
500X100TB
500X125TB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Carga permisible
(kg)
Diámetro del Hub B2
(mm)
Detalles del rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10050176514047CB1740
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10065177618047CB1740
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12550256518064CB2552R
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12565257622064CB2552R
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15050256521064CB2552R
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15065257625064CB2552R
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15076259031064CB2552R
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

18050256525064CB2552R
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

18065257628064CB2552R
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

18076259035064CB2552R
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20065257632064#6205
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20076259038064#6205
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

200902510051064#6205
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25065307640076#6206
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25076309047076#6206
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

250903010058076#6206
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30076309054077#6206
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

300903010062077#6206
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3001023011490081#6206
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

35050306548076#6206
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

35076309057078#6206
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

40065357661088#6207
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

40076359066090#6207
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

400904010069098#6208
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4001004011581098#6208
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

40012540140110098#6208
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

450764090700100#6208
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4509040100720100#6208
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

450100401151100102#6208
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

500764090850102#6208
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

500100501151150112#6210
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

500125501401350112#6210

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Caucho Cojinete del eje Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico