(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - Dúctil serie PBR, de placa giratoria (Cargas medias).

Ruedas - Dúctil serie PBR, de placa giratoria (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

Ruedas dúctil serie PK de placa fija para cargas medias con agujero circular, rangos de carga admisible desde 80.01 hasta 485.00daN, materiales de la rueda de Uretano, acero y caucho. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte
100X50TKB
100X50TKULB
100X65TKB
125X50TKB
125X50TKFB
125X50TKULB
150X50TKB
150X50TKFB
150X50TKULB
150X65TKB
150X65TKFB
150X65TKULB
150X75TKB
150X75TKFB
150X75TKULB
180X50TKB
180X65TKB
180X75TKB
200X50TKB
200X50TKULB
200X65TKB
200X65TKULB
200X75TKB
200X75TKFB
200X90TKB
200X90TKULB
250X65TKB
250X65TKFB
250X65TKULB
250X90TKULB
300X75TKB
300X75TKULB
300X90TKB
300X90TKULB
300X100TKB
300X100TKULB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga admisible [Calculado por catálogo carga admisible × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de montaje P1
(mm)
Paso de montaje P2
(mm)
Tamaño de placa F1
(mm)
Tamaño de placa F2
(mm)
Diámetro del eje A
(φ)
Diámetro de rueda D
(φ)
Herrajes metálicos ancho B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

140.01~220.00137.2145[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío12464148881710071
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

320.01~485.00333.2145[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite12464148881710071
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

140.01~220.00176.4145[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío124781481021710081
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

140.01~220.00176.4178.5[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío14064164882512571
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

320.01~485.00392178.5[Acero] HierroResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / Antiestático14064164882512571
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

320.01~485.00392178.5[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite14064164882512571
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

140.01~220.00205.8205[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío15264186982515071
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

320.01~485.00431.2205[Acero] HierroResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / Antiestático15264186982515071
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

320.01~485.00431.2205[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite15264186982515071
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

220.01~320.00245205[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío152781861122515081
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

485.01~750.00578.2205[Acero] HierroResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / Antiestático152781861122515081
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

485.01~750.00578.2205[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite152781861122515081
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

220.01~320.00303.8205[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío152861861202515096
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

485.01~750.00705.6205[Acero] HierroResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / Antiestático152861861202515096
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

485.01~750.00705.6205[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite152861861202515096
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

220.01~320.00245235[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío16664200982518071
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

220.01~320.00274.4235[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío166782001122518081
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

320.01~485.00343235[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío166862001202518096
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

220.01~320.00274.4260[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío17464208982520071
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

485.01~750.00637260[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite17464208982520071
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

220.01~320.00313.6260[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío174782081122520081
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

485.01~750.00705.6260[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite174782081122520081
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

320.01~485.00372.4260[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío174862081202520096
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

750.01~862.4260[Acero] HierroResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / Antiestático174862081202520096
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

485.01~750.00499.8260[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío17410020813425200106
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

750.01~980260[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite17410020813425200106
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

320.01~485.00392315[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío184782181123025081
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

750.01~882315[Acero] HierroResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / Antiestático184782181122525081
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

750.01~882315[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite184782181123025081
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

750.01~1244.6315[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite18410221813630250106
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

485.01~750.00529.2365[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío194862301303030096
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

750.01~1185.8365[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite194862301303030096
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

485.01~750.00607.6365[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío19410223014030300106
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

750.01~1421365[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite19410223014030300106
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

750.01~882360[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío19215123019230300118
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

750.01~1577.8360[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite19215123419230300118

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa de rueda fija Pieza de metal (accesorios, etc.) Material FCD450 Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical Categoría de carga Carga pesada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico