(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Dúctil serie PK, de placa fija.

Ruedas - Dúctil serie PK, de placa fija.
  • Descuento por volumen

Ruedas dúctil serie PK de placa fija para cargas medias con agujero circular, rangos de carga admisible desde 80.01 hasta 485.00daN, materiales de la rueda de Uretano, acero y caucho. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

 
Número de Parte
100PKA
100PKB
100PKFA
100PKFB
100PKULB
125PKA
125PKB
125PKFA
125PKFB
125PKULB
150PKA
150PKB
150PKFA
150PKFB
150PKULB
200PKA
200PKB
200PKFA
200PKFB
200PKULB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga admisible [Calculado por catálogo carga admisible × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de montaje P1
(mm)
Paso de montaje P2
(mm)
Tamaño de placa F1
(mm)
Tamaño de placa F2
(mm)
Diámetro del eje A
(φ)
Diámetro de rueda D
(φ)
Herrajes metálicos ancho B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

80.01~140.0098144[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío8045105701210047
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.0098144[Caucho] Caucho (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia al frío8045105701210047
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

140.01~220.00186.2144[Acero] HierroResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / Antiestático8045105701210047
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00186.2144[Acero] Hierro (con rodamientos)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / Antiestático8045105701210047
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00205.8144[Uretano] Uretano (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite8045105701210047
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

140.01~220.00147175[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío10056125811712553
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

140.01~220.00147175[Caucho] Caucho (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia al frío10056125811712553
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

140.01~220.00274.4175[Acero] HierroResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / Antiestático10056125811712553
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

140.01~220.00274.4175[Acero] Hierro (con rodamientos)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / Antiestático10056125811712553
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

220.01~320.00274.4175[Uretano] Uretano (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite10056125811712553
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

140.01~220.00176.4198[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío10056130862015057
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

140.01~220.00176.4198[Caucho] Caucho (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia al frío10056130862015057
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

320.01~485.00343198[Acero] HierroResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / Antiestático10056130861215057
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

320.01~485.00343198[Acero] Hierro (con rodamientos)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / Antiestático10056130862015057
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

320.01~485.00343198[Uretano] Uretano (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite10056130862015057
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

220.01~320.00215.6250[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío11263142932020061
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

220.01~320.00215.6250[Caucho] Caucho (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia al frío11263142932020061
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

485.01~750.00480.2250[Acero] HierroResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / Antiestático11263142931220061
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

485.01~750.00480.2250[Acero] Hierro (con rodamientos)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / Antiestático11263142932020061
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

485.01~750.00480.2250[Uretano] Uretano (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite11263142932020061

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa de rueda fija Pieza de metal (accesorios, etc.) Material FCD450 Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical Categoría de carga Carga media

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico