(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - Nivelador integrado con agujero circular (Cargas medias).

Ruedas - Nivelador integrado con agujero circular (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

Ruedas con nivelador integrado para cargas medias para exhibición de instalaciones comerciales, simplificación de la logística, carretilla de mano, estantería de acero, muebles de carpintería, equipos de OA, equipos de información y comunicación. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

 
Número de Parte
TCALZ-M
TCALZ-R
TCALZ-U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga admisible [Calculado por catálogo carga admisible × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Material de la rueda Características de la rueda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

750.01~[(Nylon)] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320.01~485.00[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320.01~485.00[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Con el ajustador Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10](daN) 360 Altura de Montaje H(mm) 124.5
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material FCD450 Tipo de orificio de montaje Agujero circular Tamaño de placa F1(mm) 150
Tamaño de placa F2(mm) 150 Diámetro de rueda D(φ) 75 Herrajes metálicos ancho B(mm) 40
Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical Categoría de carga Carga media

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico