(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamientos de Transportador - Con resina de acetal, con vástago roscado, tipo DR-B.

Rodamientos de Transportador - Con resina de acetal, con vástago roscado, tipo DR-B.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Plano
· Dimensión nominal del tornillo M (mm): 6
· Entorno operativo: Estándar
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): 0:: 40
· Material de la superficie: Poliacetal

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DR-19-B0.5
DR-19-B1
DR-19-B1-5.5
DR-19-B1-14
DR-19-B1.5
DR-19-B2
DR-19-B2-4.5
DR-19-B2.7
DR-19-B3
DR-19-B3.5
DR-22-B0.5
DR-22-B0.5-4.5
DR-22-B1
DR-22-B1-10
DR-22-B2
DR-22-B2-5.5
DR-22-B3
DR-22-B3-10.5
DR-22-B3.6-12.4
DR-22-B3.6-14.5
DR-22-B4
DR-22-B4-4.5
DR-22-B5
DR-22-B6
DR-22-BH2-11
DR-22-BH3-11
DR-24-B0.5
DR-24-B2
DR-24-B3
DR-24-B3-10.5
DR-24-B4
DR-24-B5
DR-24-B6
DR-26-B0.5
DR-26-B0.5-4.5
DR-26-B2
DR-26-B3
DR-26-B3-10.5
DR-26-B3.6-12.4
DR-26-B4
DR-26-B5-11
DR-26-B6
DR-26-B6-6
DR-26-BH2-11
DR-28-B0.5
DR-28-B2
DR-28-B2-15
DR-28-B3-10.5
DR-28-BH2-11
DR-30-B0.5
DR-30-B3
DR-30-B3-10.5
DR-30-B3.6-12.4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRodamiento OD D
(Ø)
Ancho W
(mm)
Rango de carga permitido
(N)
Carga permisible
(N)
Altura del asiento del hilo Parte C
(mm)
Longitud de rosca L (en referencia a cada tipo de dibujos)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019620.1~50.0490.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019620.1~50.04918
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019620.1~50.04915.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019620.1~50.049114.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019620.1~50.0491.58
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1019620.1~50.0492.08
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019620.1~50.0492.04.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019620.1~50.0492.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019620.1~50.0493.08
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019620.1~50.0493.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10227100.1~200.01960.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10227100.1~200.01960.54.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10227100.1~200.019618
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10227100.1~200.0196110.0
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10227100.1~200.01962.08
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10227100.1~200.01962.05.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10227100.1~200.01963.08
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10227100.1~200.01963.010.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10227100.1~200.01963.612.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10227100.1~200.01963.614.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10227100.1~200.01964.08
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10227100.1~200.01964.04.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10227100.1~200.01965.08
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10227100.1~200.01966.08
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10227100.1~200.01962.011.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10227100.1~200.01963.011.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10247100.1~200.01960.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10247100.1~200.01962.08
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10247100.1~200.01963.08
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10247100.1~200.01963.010.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10247100.1~200.01964.08
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10247100.1~200.01965.08
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10247100.1~200.01966.08
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10267100.1~200.01960.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10267100.1~200.01960.54.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10267100.1~200.01962.08
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10267100.1~200.01963.08
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10267100.1~200.01963.010.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10267100.1~200.01963.612.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10267100.1~200.01964.08
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10267100.1~200.01965.011.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10267100.1~200.01966.08
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10267100.1~200.01966.06.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10267100.1~200.01962.011.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10287100.1~200.01960.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10287100.1~200.01962.08
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10287100.1~200.01962.015.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10287100.1~200.01963.010.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10287100.1~200.01962.011.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10307100.1~200.01960.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10307100.1~200.01963.08
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10307100.1~200.01963.010.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10307100.1~200.01963.612.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de rodamiento Acero al carbón Tipo Plano Material de superficie Resina de acetal
Entorno operativo Estándar Tornillo Nominal M(mm) 6 Velocidad rotacional permitida(rpm) 300
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico