(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuerca de bloqueo delgada y dura

Tuerca de bloqueo delgada y dura
  • Descuento por volumen

Tuerca que utiliza el principio de la cuña. Los pernos y las tuercas están integrados, y cualquier tipo de vibración y choque se mantienen alejados.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HLN-T-16X2.0-A
HLN-T-16X2.0-D
HLN-T-20X2.5-A
HLN-T-20X2.5-D
HLN-T-22X2.5-D
HLN-T-24X3.0-D
HLN-T-30X3.5-A
HLN-T-30X3.5-D
HLN-T-36X4.0-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalenteCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalenteNingunoTela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalenteCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalenteNingunoTela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalenteNingunoTela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalenteNingunoTela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalenteCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalenteNingunoTela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalenteCromado trivalente

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Deja de aflojar Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
Tipo de bloqueo Tuerca del rodamiento de bloqueo duro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico