(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca de fijación fina y dura

Tuerca de fijación fina y dura
  • Descuento por volumen

Tuerca que utiliza el principio de la cuña. Los pernos y las tuercas están integrados, y cualquier tipo de vibración y choque se mantienen alejados.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HLN-B-8X1.0-A
HLN-B-10X1.25-A
HLN-B-10X1.25-D
HLN-B-12X1.25-A
HLN-B-14X1.5-A
HLN-B-16X1.5-A
HLN-B-16X1.5-D
HLN-B-18X1.5-A
HLN-B-20X1.5-A
HLN-B-22X1.5-A
HLN-B-24X2.0-A
HLN-B-30X2.0-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalenteNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaTela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1016[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalenteNingunoCaja / paqueteTela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado trivalente

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Bien métrica Aplicación / función Deja de aflojar Tipo de bloqueo Tuerca del rodamiento de bloqueo duro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico