(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca de fijación dura Whitworth【1-100 piezas por paquete】

Tuerca de fijación dura Whitworth
  • Descuento por volumen

Tuerca que utiliza el principio de la cuña. Los pernos y las tuercas están integrados, y cualquier tipo de vibración y choque se mantienen alejados.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HLN-W-1-1/8X7-A
HLN-W-1-1/8X7-B
HLN-W-1/2X12-A
HLN-W-1/2X12-D
HLN-W-1X8-A
HLN-W-1X8-B
HLN-W-3/4X10-A
HLN-W-3/8X16-A
HLN-W-3/8X16-B
HLN-W-3/8X16-D
HLN-W-5/8X11-A
HLN-W-5/8X11-B
HLN-W-5/8X11-D
HLN-W-7/8X9-B
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Unidad de ventas Nominal de hilo (pulgadas) Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza1 1/8Cromado trivalente

18 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

-[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)GalvanizadoCaja / paquete1 1/8Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza1/2Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalenteNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza1/2Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza1Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)GalvanizadoCaja / paquete1Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza3/4Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza3/8Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)GalvanizadoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza3/8Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalenteNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza3/8Tela
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza5/8Cromado trivalente

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

-[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)GalvanizadoCaja / paquete5/8Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalenteNingunoCaja / paquete5/8Tela

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

16 Días o más

-[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)GalvanizadoCaja / paquete7/8Galvanizado en caliente

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Whitworth Grueso Aplicación / función Deja de aflojar Tipo de bloqueo Tuerca del rodamiento de bloqueo duro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico