(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Nivelador con soporte de parada de pie, placa para tipos DH/W

Nivelador con soporte de parada de pie, placa para tipos DH/W
  • Descuento por volumen

· Escribe: Sujetadores de pierna
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el ajustador con soporte de tope de pie y placa para tipos de AC/W, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte
M8
M10
M12
M12-SUS
M16
M16-SUS
M20
M20-SUS
M24
M24-SUS
M30-SUS
W-M12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Tratamiento de superficies Dimensión lateral larga
(mm)
Dimensión de longitud corta
(mm)
Dimensión de altura
(mm)
Grosor de placa
(mm)
Dimensiones de apertura
(mm)
Dimensión del orificio de montaje
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

AceroCromado trivalente70351721312
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

AceroCromado trivalente70351721712
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

AceroCromado trivalente95502031914
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Acero inoxidableNinguno95502031914
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

AceroCromado trivalente955020324.514
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Acero inoxidableNinguno955020324.514
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

AceroCromado trivalente955020330.514
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Acero inoxidableNinguno955020330.514
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

AceroCromado trivalente94553633614
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Acero inoxidableNinguno94553633614
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Acero inoxidableNinguno110654634614
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

AceroCromado trivalente945026+331914

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Sujetadores de pierna

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico