(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Patas Niveladoras - Carga ligera, base con diámetro pequeño, serie DF/DFC.

Patas Niveladoras - Carga ligera, base con diámetro pequeño, serie DF/DFC.
  • Descuento por volumen

Niveladores para carga ligera. La tuerca se ajusta a presión en la parte que sobresale del perno dentro de la placa receptora, por lo que no hay necesidad de preocuparse de que la placa receptora se caiga.

Número de Parte
D-F8X50
D-F8X60SUS
D-F8X100
D-F10X50
D-F10X100
D-F10X100SUS
D-F-C8X100
D-F-C10X50
D-F-C10X50SUS
D-F-C10X100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de tornillo Tratamiento superficial de hilo Placa de captura Tratamiento de superficies Ancho A
(mm)
Longitud de Rosca L1
(mm)
Altura del cuerpo principal l
(mm)
Rosca M
(mm)
Propiedades
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalente[Acero] Placa de acero laminado en frío SSCromado trivalente375012.58Estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Otros] Pasivado[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable 304[Otros] Pasivado376012.58Estándar / Resistencia a la corrosión
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalente[Acero] Placa de acero laminado en frío SSCromado trivalente3710012.58Estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalente[Acero] Placa de acero laminado en frío SSCromado trivalente375012.510Estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalente[Acero] Placa de acero laminado en frío SSCromado trivalente3710012.510Estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Otros] Pasivado[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable 304[Otros] Pasivado3710012.510Estándar / Resistencia a la corrosión
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalente[Acero] Placa de acero laminado en frío SSCromado trivalente3910013.58Estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalente[Acero] Placa de acero laminado en frío SSCromado trivalente395013.510Estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Otros] Pasivado[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable 304[Otros] Pasivado395013.510Estándar / Resistencia a la corrosión
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalente[Acero] Placa de acero laminado en frío SSCromado trivalente3910013.510Estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ajuste de la forma del perno Tipo de forma de perno de ajuste Placa de cierre estándar, con plástico Asa de ajuste de altura Ninguno
Material de la parte de goma Cloruro de polivinilo (DFC) Capacidad de carga(kN) 2.94 Mecanismo de giro Ninguno
Ajustador para tornillo hexagonal Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico