(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Patas Niveladoras - Cargas pesadas, con caucho, serie D-C-R.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
D-C-R12X50
D-C-R12X100
D-C-R12X100SUS
D-C-R12X120
D-C-R12X120SUS
D-C-R12X125
D-C-R12X150
D-C-R14X130
D-C-R16X75
D-C-R16X100
D-C-R16X130
D-C-R16X130SUS
D-C-R16X150
D-C-R16X150SUS
D-C-R16X180
D-C-R16X200
D-C-R20X100
D-C-R20X130
D-C-R20X150
D-C-R20X180
D-C-R20X180SUS
D-C-R20X200-HS
D-C-R20X200SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de tornillo Tratamiento superficial de hilo Placa de captura Tratamiento de superficies Longitud de Rosca L1
(mm)
Rosca M
(mm)
Propiedades Ajustador para tornillo hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalente[Acero] Forja SS400Cromado trivalente5012EstándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalente[Acero] Forja SS400Cromado trivalente10012EstándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Otros] Pasivado[Acero inoxidable] Forja de acero inoxidable 304[Otros] Pasivado10012Estándar / Resistencia a la corrosiónNinguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalente[Acero] Forja SS400Cromado trivalente12012EstándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Otros] Pasivado[Acero inoxidable] Forja de acero inoxidable 304[Otros] Pasivado12012Estándar / Resistencia a la corrosiónNinguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalente[Acero] Forja SS400Cromado trivalente12512EstándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalente[Acero] Forja SS400Cromado trivalente15012EstándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalente[Acero] Forja SS400Cromado trivalente13014EstándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalente[Acero] Forja SS400Cromado trivalente7516EstándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalente[Acero] Forja SS400Cromado trivalente10016EstándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalente[Acero] Forja SS400Cromado trivalente13016EstándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Otros] Pasivado[Acero inoxidable] Forja de acero inoxidable 304[Otros] Pasivado13016Estándar / Resistencia a la corrosiónNinguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalente[Acero] Forja SS400Cromado trivalente15016EstándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Otros] Pasivado[Acero inoxidable] Forja de acero inoxidable 304[Otros] Pasivado15016Estándar / Resistencia a la corrosiónNinguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalente[Acero] Forja SS400Cromado trivalente18016EstándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalente[Acero] Forja SS400Cromado trivalente20016EstándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalente[Acero] Forja SS400Cromado trivalente10020EstándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalente[Acero] Forja SS400Cromado trivalente13020EstándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalente[Acero] Forja SS400Cromado trivalente15020EstándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalente[Acero] Forja SS400Cromado trivalente18020EstándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Otros] Pasivado[Acero inoxidable] Forja de acero inoxidable 304[Otros] Pasivado18020Estándar / Resistencia a la corrosiónNinguno
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalente[Acero] Forja SS400Cromado trivalente20020EstándarDisponible
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Otros] Pasivado[Acero inoxidable] Forja de acero inoxidable 304[Otros] Pasivado20020Estándar / Resistencia a la corrosiónNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ajuste de la forma del perno Tipo de forma de perno de ajuste Con goma inferior Asa de ajuste de altura Ninguno
Material de la parte de goma Caucho de cloropreno Ancho A(mm) 63 Capacidad de carga(kN) 9.8
Altura del cuerpo principal l(mm) 22 Mecanismo de giro Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico