(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Patas Niveladoras - Con base de goma, antivibración, series D. (Números de pieza)

Patas Niveladoras - Con base de goma, antivibración, series D.
  • Descuento por volumen

Este ajustador es el tipo más utilizado con base de goma. Es un perno de ajuste ligero de tipo antivibración. Sin embargo, dado que la dureza del caucho es de 80, tiene una fuerza repulsiva mayor en comparación con el caucho de baja elasticidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

D-A3 12X100SUS

Número de Parte
D-A3 12X100SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de tornillo Tratamiento superficial de hilo Placa de captura Tratamiento de superficies Material de la parte de goma Ancho A
(mm)
Capacidad de carga
(kN)
Longitud de Rosca L1
(mm)
Altura del cuerpo principal l
(mm)
Rosca M
(mm)
Propiedades
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Otros] Pasivado[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable 304[Otros] PasivadoCaucho de cloropreno504.91001512Resistencia a la corrosión / Rendimiento de la prueba de vibraciones

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ajuste de la forma del perno Tipo de forma de perno de ajuste Con goma inferior Asa de ajuste de altura Ninguno
Mecanismo de giro Ninguno Ajustador para tornillo hexagonal Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo D-A3 12X100SUS de la serie Patas Niveladoras - Con base de goma, antivibración, series D..

Products like this...

Número de Parte
D-A3 10X50-SUS-FR
D-A3 10X50SUS
D-A3 12-150-SUS-FR
D-A3 12X150SUS
D-A3 12X70-SUS-FR
D-A3 12X70SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de tornillo Tratamiento superficial de hilo Placa de captura Tratamiento de superficies Material de la parte de goma Ancho A
(mm)
Capacidad de carga
(kN)
Longitud de Rosca L1
(mm)
Altura del cuerpo principal l
(mm)
Rosca M
(mm)
Propiedades
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Otros] Pasivado[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable 304[Otros] PasivadoCaucho de etileno propileno402.94501310Resistencia a la corrosión / Rendimiento de la prueba de vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Otros] Pasivado[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable 304[Otros] PasivadoCaucho de cloropreno402.94501310Resistencia a la corrosión / Rendimiento de la prueba de vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Otros] Pasivado[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable 304[Otros] PasivadoCaucho de etileno propileno504.91501512Resistencia a la corrosión / Rendimiento de la prueba de vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Otros] Pasivado[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable 304[Otros] PasivadoCaucho de cloropreno504.91501512Resistencia a la corrosión / Rendimiento de la prueba de vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Otros] Pasivado[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable 304[Otros] PasivadoCaucho de etileno propileno504.9701512Resistencia a la corrosión / Rendimiento de la prueba de vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Otros] Pasivado[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable 304[Otros] PasivadoCaucho de cloropreno504.9701512Resistencia a la corrosión / Rendimiento de la prueba de vibraciones

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico