(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Patas Niveladoras - Con agujero de anclaje, modelo DJ-EII.

Patas Niveladoras - Con agujero de anclaje, modelo DJ-EII.
  • Descuento por volumen

Tienen una estructura con cierto margen de movimiento entre la placa receptora y el perno. Adecuado para casos en los que la parte superior de un transportador, etc. vibra y se mueve ligeramente. Incluso si la máquina en marcha se detiene, el cerrojo no se moverá ni caerá.

Número de Parte
D-J-E212X50
D-J-E212X100
D-J-E212X100SUS
D-J-E212X120
D-J-E212X120SUS
D-J-E212X150
D-J-E216X100
D-J-E216X130
D-J-E216X150
D-J-E216X150SUS
D-J-E216X180
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de tornillo Tratamiento superficial de hilo Placa de captura Tratamiento de superficies Longitud de Rosca L1
(mm)
Rosca M
(mm)
Propiedades
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalente[Acero] Placa de acero laminado en frío SSCromado trivalente5012Rendimiento de la prueba de vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalente[Acero] Placa de acero laminado en frío SSCromado trivalente10012Rendimiento de la prueba de vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Otros] Pasivado[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable 304[Otros] Pasivado10012Resistencia a la corrosión / Rendimiento de la prueba de vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalente[Acero] Placa de acero laminado en frío SSCromado trivalente12012Rendimiento de la prueba de vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Otros] Pasivado[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable 304[Otros] Pasivado12012Resistencia a la corrosión / Rendimiento de la prueba de vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalente[Acero] Placa de acero laminado en frío SSCromado trivalente15012Rendimiento de la prueba de vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalente[Acero] Placa de acero laminado en frío SSCromado trivalente10016Rendimiento de la prueba de vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalente[Acero] Placa de acero laminado en frío SSCromado trivalente13016Rendimiento de la prueba de vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalente[Acero] Placa de acero laminado en frío SSCromado trivalente15016Rendimiento de la prueba de vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Otros] Pasivado[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable 304[Otros] Pasivado15016Resistencia a la corrosión / Rendimiento de la prueba de vibraciones
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1018 (equivalente a SS400)Cromado trivalente[Acero] Placa de acero laminado en frío SSCromado trivalente18016Rendimiento de la prueba de vibraciones

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ajuste de la forma del perno Tipo de forma de perno de ajuste Tipo fijo Asa de ajuste de altura Ninguno
Capacidad de carga(kN) 4.9 Altura del cuerpo principal l(mm) 17 Mecanismo de giro Ninguno
Ajustador para tornillo hexagonal Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico