(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El cuerpo tipo bolígrafo incluye una almohadilla de vacío y un generador de vacío. * Los datos CAD de esta serie están siendo revisados. Estarán disponibles tan pronto como se completen las modificaciones.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
VTB-EG-S-SET
Tipo de almohadilla | Forma general | tipo de almohadilla | Estándar | Material | A base de caucho |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente | Estándar / Difusión de electricidad estática | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | 0::60 | Color | Negro |
Nivel de vacío | 90 | Tipo de soporte de almohadilla | Recto | Perno para fijar el cuerpo principal | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VTB-EG-S-SET de la serie Almohadilla de vacío - Pinzas de aire - Válvula incorporada de tipo antiestático - Paquete.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente