(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ventosa de vacío - Pinzas de aire - Válvula antiestática incorporada

Ventosa de vacío - Pinzas de aire - Válvula antiestática incorporada
  • Descuento por volumen

El cuerpo tipo bolígrafo incluye una ventosa y un generador de vacío. * Los datos CAD de esta serie están siendo revisados. Estarán disponibles tan pronto como se completen las modificaciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VTB-EG-6RE-H

Número de Parte
VTB-EG-6RE-H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Forma general tipo de almohadilla Estándar Método de montaje Inserción
Material A base de caucho Ambiente Estándar / Difusión de electricidad estática Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60
Color Negro Nivel de vacío 90 Diámetro exterior d(φ) 6
Longitud total B(mm) 177.8 Tipo de soporte de almohadilla R Perno para fijar el cuerpo principal Presencia

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VTB-EG-6RE-H de la serie Ventosa de vacío - Pinzas de aire - Válvula antiestática incorporada.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico