(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piñones de cadena de rodillos: tipo KB, llave JIS nueva, cadena 80

Piñones de cadena de rodillos: tipo KB, llave JIS nueva, cadena 80
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 80B (paso de 1")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
K80B10D16F
K80B10D17F
K80B10D18F
K80B10D19F
K80B10D20F
K80B10D21F
K80B10D22F
K80B10D23F
K80B10D24F
K80B10D25F
K80B10D26F
K80B10D27F
K80B10D28F
K80B10D29F
K80B10D30F
K80B10D31F
K80B10D32F
K80B11D16F
K80B11D17F
K80B11D18F
K80B11D19F
K80B11D20F
K80B11D21F
K80B11D22F
K80B11D23F
K80B11D24F
K80B11D25F
K80B11D26F
K80B11D27F
K80B11D28F
K80B11D29F
K80B11D30F
K80B11D31F
K80B11D32F
K80B11D33F
K80B11D34F
K80B11D35F
K80B11D36F
K80B11D37F
K80B11D38F
K80B12D16F
K80B12D17F
K80B12D18F
K80B12D19F
K80B12D20F
K80B12D21F
K80B12D22F
K80B12D23F
K80B12D24F
K80B12D25F
K80B12D26F
K80B12D27F
K80B12D28F
K80B12D29F
K80B12D30F
K80B12D31F
K80B12D32F
K80B12D33F
K80B12D34F
K80B12D35F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Ancho de ranura clave b
(mm)
Profundidad de ranura clave t2
(mm)
Tornillo de fijación tamaño M
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161052.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171052.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181062.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191062.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201062.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211062.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

221062.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

241083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

251083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

281083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

291083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

301083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3110103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3210103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161152.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171152.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181162.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191162.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201162.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211162.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

221162.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

241183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

251183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

281183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

291183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

301183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3111103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3211103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3311103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3411103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3511103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3611103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3711103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3811103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161252.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171252.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181262.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191262.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201262.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211262.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

221262.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

241283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

251283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

281283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

291283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

301283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3112103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3212103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3312103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3412103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3512103.3M8

Cargando…

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 80 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujero de eje mecanizado Tratamiento de superficies Punta de diente endurecida por inducción El número de tornillo de fijación 2
Ángulo de posición del tornillo de fijación(°) 120 Variedad Estándar (anteriormente, tipo B)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico