(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Piñones de cadena de rodillos: tipo B, llave JIS nueva, cadena 410

Piñones de cadena de rodillos: tipo B, llave JIS nueva, cadena 410
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 410
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
K410B10D10F
K410B10D11F
K410B10D12F
K410B10D13F
K410B10D14F
K410B10D15F
K410B10D16F
K410B11D11F
K410B11D12F
K410B11D13F
K410B11D14F
K410B11D15F
K410B11D16F
K410B12D11F
K410B12D12F
K410B12D13F
K410B12D14F
K410B12D15F
K410B12D16F
K410B12D17F
K410B12D18F
K410B13D13F
K410B13D14F
K410B13D15F
K410B13D16F
K410B13D17F
K410B13D18F
K410B13D19F
K410B13D20F
K410B14D13F
K410B14D14F
K410B14D15F
K410B14D16F
K410B14D17F
K410B14D18F
K410B14D19F
K410B14D20F
K410B14D21F
K410B14D22F
K410B14D23F
K410B14D24F
K410B14D25F
K410B15D13F
K410B15D14F
K410B15D15F
K410B15D16F
K410B15D17F
K410B15D18F
K410B15D19F
K410B15D20F
K410B15D21F
K410B15D22F
K410B15D23F
K410B15D24F
K410B15D25F
K410B15D26F
K410B15D27F
K410B15D28F
K410B16D14F
K410B16D15F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Ancho de ranura clave b
(mm)
Profundidad de ranura clave t2
(mm)
Tornillo de fijación tamaño M
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101031.4M4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

111041.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

121041.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131052.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141052.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151052.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161052.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

111141.8M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121141.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131152.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141152.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151152.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161152.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

111241.8M5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

121241.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131252.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141252.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151252.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161252.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171252.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181262.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131352.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141352.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151352.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161352.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171352.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181362.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191362.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201362.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131452.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141452.3M6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

151452.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161452.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171452.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181462.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191462.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201462.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211462.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

221462.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231483.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

241483.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

251483.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131552.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141552.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151552.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161552.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171552.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181562.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191562.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201562.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211562.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

221562.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231583.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

241583.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

251583.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261583.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271583.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

281583.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141652.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151652.3M6

Cargando…

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 410 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujero de eje mecanizado Tratamiento de superficies Ninguno El número de tornillo de fijación 2
Ángulo de posición del tornillo de fijación(°) 120 Variedad Estándar (anteriormente, tipo B)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico