(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piñones de cadena de rodillos: tipo B, llave JIS nueva, cadena 25

Piñones de cadena de rodillos: tipo B, llave JIS nueva, cadena 25
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 25B (paso de 1/4")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
K25B10D7F
K25B10D8F
K25B11D8F
K25B12D8F
K25B12D9F
K25B13D8F
K25B13D9F
K25B14D8F
K25B14D9F
K25B14D10F
K25B15D8F
K25B15D9F
K25B15D10F
K25B16D11F
K25B17D11F
K25B18D11F
K25B19D11F
K25B19D13F
K25B19D14F
K25B19D16F
K25B20D11F
K25B20D13F
K25B20D14F
K25B20D16F
K25B21D11F
K25B21D13F
K25B21D14F
K25B21D16F
K25B22D10F
K25B22D11F
K25B22D13F
K25B22D14F
K25B22D16F
K25B23D11F
K25B23D13F
K25B23D14F
K25B23D16F
K25B24D10F
K25B24D11F
K25B24D13F
K25B24D14F
K25B24D16F
K25B25D10F
K25B25D11F
K25B25D13F
K25B25D14F
K25B25D17F
K25B25D18F
K25B25D19F
K25B25D20F
K25B26D10F
K25B26D11F
K25B26D13F
K25B26D14F
K25B26D17F
K25B26D18F
K25B26D19F
K25B26D20F
K25B27D10F
K25B27D11F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Ancho de ranura clave b
(mm)
Profundidad de ranura clave t2
(mm)
Tornillo de fijación tamaño M
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

710--M3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

810--M3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

811--M3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

812--M3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

912--M3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

813--M3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

913--M3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

814--M3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

914--M3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101431.4M4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

815--M3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

915--M3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101531.4M4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

111641.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

111741.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

111841.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

111941.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131952.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141952.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161952.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

112041.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

132052.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

142052.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

162052.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

112141.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

132152.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

142152.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

162152.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

102231.4M4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

112241.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

132252.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

142252.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

162252.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

112341.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

132352.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

142352.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

162352.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

102431.4M4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

112441.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

132452.3M6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142452.3M6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162452.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

102531.4M4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

112541.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

132552.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

142552.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

172552.3M6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

182562.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

192562.8M6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

202562.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

102631.4M4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

112641.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

132652.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

142652.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

172652.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

182662.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

192662.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

202662.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

102731.4M4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

112741.8M5

Cargando…

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 25 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujero de eje mecanizado Tratamiento de superficies Ninguno El número de tornillo de fijación 2
Ángulo de posición del tornillo de fijación(°) 120 Variedad Estándar (anteriormente, tipo B)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico