(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Piñones de cadena de rodillos: simple-doble, llave JIS nueva, cadena 100

Piñones de cadena de rodillos: simple-doble, llave JIS nueva, cadena 100
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 100B (paso de 1-1/4")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: tipo SD

PDF

 
Número de Parte
100SD12D24F
100SD12D25F
100SD12D26F
100SD12D27F
100SD12D28F
100SD12D29F
100SD12D30F
100SD12D31F
100SD12D32F
100SD12D33F
100SD12D34F
100SD12D35F
100SD12D36F
100SD12D37F
100SD12D38F
100SD12D39F
100SD12D40F
100SD12D41F
100SD12D42F
100SD12D43F
100SD12D44F
100SD12D45F
100SD12D46F
100SD12D47F
100SD12D48F
100SD12D49F
100SD12D50F
100SD12D51F
100SD12D52F
100SD12D53F
100SD12D54F
100SD12D55F
100SD12D56F
100SD12D57F
100SD12D58F
100SD13D24F
100SD13D25F
100SD13D26F
100SD13D27F
100SD13D28F
100SD13D29F
100SD13D30F
100SD13D31F
100SD13D32F
100SD13D33F
100SD13D34F
100SD13D35F
100SD13D36F
100SD13D37F
100SD13D38F
100SD13D39F
100SD13D40F
100SD13D41F
100SD13D42F
100SD13D43F
100SD13D44F
100SD13D45F
100SD13D46F
100SD13D47F
100SD13D48F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Ancho de ranura clave b
(mm)
Profundidad de ranura clave t2
(mm)
Tornillo de fijación tamaño M
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

241283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

251283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

281283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

291283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

301283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3112103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3212103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3312103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3412103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3512103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3612103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3712103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3812103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3912123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4012123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4112123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4212123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4312123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4412123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4512143.8M10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4612143.8M10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4712143.8M10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4812143.8M10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4912143.8M10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5012143.8M10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5112164.3M12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5212164.3M12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5312164.3M12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5412164.3M12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5512164.3M12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5612164.3M12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5712164.3M12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5812164.3M12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

241383.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

251383.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261383.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271383.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

281383.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

291383.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

301383.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3113103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3213103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3313103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3413103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3513103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3613103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3713103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3813103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3913123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4013123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4113123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4213123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4313123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4413123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4513143.8M10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4613143.8M10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4713143.8M10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4813143.8M10

Cargando…

Información básica

Forma de piñón Forma SD Cadena No. 100 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujero de eje mecanizado Tratamiento de superficies Ninguno El número de tornillo de fijación 2
Ángulo de posición del tornillo de fijación(°) 120 Variedad Proposito especial

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico