(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piñones de cadena de rodillos: simple-doble, llave JIS nueva, cadena 60

Piñones de cadena de rodillos: simple-doble, llave JIS nueva, cadena 60
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 60B (paso de 3/4")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: tipo SD

PDF

 
Número de Parte
60SD10D14F
60SD10D15F
60SD10D16F
60SD10D17F
60SD10D18F
60SD10D19F
60SD10D20F
60SD11D14F
60SD11D15F
60SD11D16F
60SD11D17F
60SD11D18F
60SD11D19F
60SD11D20F
60SD11D21F
60SD11D22F
60SD11D23F
60SD11D24F
60SD11D25F
60SD11D26F
60SD12D14F
60SD12D15F
60SD12D16F
60SD12D17F
60SD12D18F
60SD12D19F
60SD12D21F
60SD12D22F
60SD12D23F
60SD12D24F
60SD12D26F
60SD12D27F
60SD12D28F
60SD12D29F
60SD12D31F
60SD12D32F
60SD13D17F
60SD13D18F
60SD13D19F
60SD13D20F
60SD13D21F
60SD13D22F
60SD13D23F
60SD13D24F
60SD13D26F
60SD13D27F
60SD13D28F
60SD13D29F
60SD13D31F
60SD13D33F
60SD13D34F
60SD14D17F
60SD14D18F
60SD14D19F
60SD14D20F
60SD14D21F
60SD14D22F
60SD14D23F
60SD14D24F
60SD14D25F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Ancho de ranura clave b
(mm)
Profundidad de ranura clave t2
(mm)
Tornillo de fijación tamaño M
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141052.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151052.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161052.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171052.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181062.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191062.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201062.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141152.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151152.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161152.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171152.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181162.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191162.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201162.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211162.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

221162.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

241183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

251183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141252.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151252.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161252.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171252.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181262.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191262.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211262.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

221262.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

241283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

281283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

291283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3112103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3212103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171352.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181362.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191362.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201362.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211362.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

221362.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231383.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

241383.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261383.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271383.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

281383.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

291383.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3113103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3313103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3413103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171452.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181462.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191462.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201462.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211462.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

221462.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231483.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

241483.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

251483.3M8

Cargando…

Información básica

Forma de piñón Forma SD Cadena No. 60 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujero de eje mecanizado Tratamiento de superficies Ninguno El número de tornillo de fijación 2
Ángulo de posición del tornillo de fijación(°) 120 Variedad Proposito especial

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico