(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piñones de cadena de rodillos: simple-doble, llave JIS nueva, cadena 50

Piñones de cadena de rodillos: simple-doble, llave JIS nueva, cadena 50
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 50B (paso de 5/8")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: tipo SD

PDF

 
Número de Parte
50SD10D14F
50SD10D15F
50SD10D16F
50SD10D17F
50SD10D18F
50SD11D14F
50SD11D15F
50SD11D16F
50SD11D17F
50SD11D18F
50SD11D19F
50SD11D20F
50SD12D14F
50SD12D15F
50SD12D16F
50SD12D17F
50SD12D19F
50SD12D21F
50SD12D22F
50SD12D23F
50SD12D24F
50SD13D14F
50SD13D15F
50SD13D16F
50SD13D17F
50SD13D18F
50SD13D19F
50SD13D21F
50SD13D22F
50SD13D23F
50SD13D24F
50SD13D26F
50SD13D27F
50SD14D14F
50SD14D15F
50SD14D16F
50SD14D17F
50SD14D18F
50SD14D19F
50SD14D21F
50SD14D22F
50SD14D23F
50SD14D24F
50SD14D26F
50SD14D27F
50SD14D29F
50SD14D31F
50SD14D32F
50SD15D14F
50SD15D15F
50SD15D16F
50SD15D17F
50SD15D18F
50SD15D19F
50SD15D21F
50SD15D22F
50SD15D23F
50SD15D24F
50SD15D26F
50SD15D27F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Ancho de ranura clave b
(mm)
Profundidad de ranura clave t2
(mm)
Tornillo de fijación tamaño M
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141052.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151052.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161052.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171052.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181062.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141152.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151152.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161152.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171152.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181162.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191162.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201162.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141252.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151252.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161252.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171252.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191262.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211262.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

221262.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

241283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141352.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151352.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161352.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171352.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181362.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191362.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211362.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

221362.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231383.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

241383.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261383.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271383.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141452.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151452.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161452.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171452.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181462.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191462.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211462.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

221462.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231483.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

241483.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261483.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271483.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

291483.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3114103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3214103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141552.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151552.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161552.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171552.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181562.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191562.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211562.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

221562.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231583.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

241583.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261583.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271583.3M8

Cargando…

Información básica

Forma de piñón Forma SD Cadena No. 50 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujero de eje mecanizado Tratamiento de superficies Ninguno El número de tornillo de fijación 2
Ángulo de posición del tornillo de fijación(°) 120 Variedad Proposito especial

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico