(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Piñones de cadena de rodillos: simple-doble, llave JIS nueva, cadena 40

Piñones de cadena de rodillos: simple-doble, llave JIS nueva, cadena 40
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 40B (paso de 1/2")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: tipo SD

PDF

 
Número de Parte
40SD10D11F
40SD10D12F
40SD10D13F
40SD10D14F
40SD10D15F
40SD11D11F
40SD11D12F
40SD11D13F
40SD11D14F
40SD11D15F
40SD11D16F
40SD12D11F
40SD12D12F
40SD12D13F
40SD12D14F
40SD12D16F
40SD13D14F
40SD13D15F
40SD13D16F
40SD13D17F
40SD13D19F
40SD14D14F
40SD14D15F
40SD14D16F
40SD14D17F
40SD14D19F
40SD14D21F
40SD14D22F
40SD14D23F
40SD14D24F
40SD15D14F
40SD15D15F
40SD15D16F
40SD15D17F
40SD15D18F
40SD15D19F
40SD15D21F
40SD15D22F
40SD15D23F
40SD15D24F
40SD15D26F
40SD15D27F
40SD15D28F
40SD16D14F
40SD16D15F
40SD16D16F
40SD16D17F
40SD16D18F
40SD16D19F
40SD16D21F
40SD16D22F
40SD16D23F
40SD16D24F
40SD16D26F
40SD16D27F
40SD16D28F
40SD16D29F
40SD16D30F
40SD17D14F
40SD17D15F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Ancho de ranura clave b
(mm)
Profundidad de ranura clave t2
(mm)
Tornillo de fijación tamaño M
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

111041.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

121041.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131052.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141052.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151052.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

111141.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

121141.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131152.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141152.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151152.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161152.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

111241.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

121241.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131252.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141252.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161252.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141352.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151352.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161352.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171352.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191362.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141452.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151452.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161452.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171452.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191462.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211462.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

221462.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231483.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

241483.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141552.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151552.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161552.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171552.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181562.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191562.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211562.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

221562.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231583.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

241583.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261583.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271583.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

281583.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141652.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151652.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161652.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171652.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181662.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191662.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211662.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

221662.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231683.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

241683.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261683.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271683.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

281683.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

291683.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

301683.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141752.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151752.3M6

Cargando…

Información básica

Forma de piñón Forma SD Cadena No. 40 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujero de eje mecanizado Tratamiento de superficies Ninguno El número de tornillo de fijación 2
Ángulo de posición del tornillo de fijación(°) 120 Variedad Proposito especial

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico