(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bolas Transportadoras - Con vástago roscado, serie PV-B.

Bolas Transportadoras - Con vástago roscado, serie PV-B.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Estándar
· Forma: Rosca de forma redonda
· Dirección de uso: arriba-abajo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PV10B
PV10BS
PV16B
PV16BS
PV20B
PV20BS
PV50B
PV50BS
PV120B
PV120BS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Material de bola grande Rango de capacidad de carga
(N)
Capacidad de carga
(N)
O.D.
(Ø)
Diámetro de la bola
(Ø)
Detalles del material del cuerpo principal [recibiendo la pelota] Detalles del material del cuerpo principal Material de bola pequeña (bola interna)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero[Acero] Acero 5210050.1~100.098159.525SCM415Acero al carbónAcero 52100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableAcero inoxidable 440C50.1~100.098159.525Acero inoxidable 440CAcero inoxidable 303Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero[Acero] Acero 52100100.1~500.01571912.7SCM415Acero al carbónAcero 52100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableAcero inoxidable 440C100.1~500.01571912.7Acero inoxidable 440CAcero inoxidable 303Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero[Acero] Acero 52100100.1~500.01962415.875SCM415Acero al carbónAcero 52100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableAcero inoxidable 440C100.1~500.01962415.875Acero inoxidable 440CAcero inoxidable 303Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero[Acero] Acero 52100100.1~500.04903019.05SCM415Acero al carbónAcero 52100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableAcero inoxidable 440C100.1~500.04903019.05Acero inoxidable 440CAcero inoxidable 303Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero[Acero] Acero 52100100.1~500.011764225.4SCM415Acero al carbónAcero 52100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableAcero inoxidable 440C500.1~500011764225.4Acero inoxidable 440CAcero inoxidable 303Acero inoxidable 440C

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar A Tornillo macho de forma redonda Dirección de uso Hacia arriba-hacia abajo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico