(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controles de flujo - codo universal, con indicador y cuadrante de ajuste, cierre a presión, serie DSC (Números de pieza)

Controles de flujo - codo universal, con indicador y cuadrante de ajuste, cierre a presión, serie DSC
  • Descuento por volumen

Visualiza la configuración de la velocidad del cilindro. Permite a cualquiera ajustar con precisión la velocidad del cilindro.

PDF

 
Número de Parte
DSC-6-6
DSC-6-6-L
DSC-8-6
DSC-8-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Velocidad de flujo de control
(l/min)
Tipo de flujo
(l/min)
Tamaño de tubería Tubo aplicable OD
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200Flujo estándarR1/86
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

60Flujo bajoR1/86
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320Flujo estándarR1/46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

400Flujo estándarR1/48

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo Tereftalato de polibutileno Dirección de control Medidor de salida
Forma del cuerpo principal Codo Medio ambiente, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60
Material de la porción del hilo Latón Rango de presión de operación(MPa) 0.05::1.0 Tipo de perilla Push Lock Calibrated
Tipo de articulación Rosca macho + acoplamientos de un toque

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico