(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Piñones de cadena de rodillos: acero inoxidable, tipo B, llave JIS nueva, cadena 35

Piñones de cadena de rodillos: acero inoxidable, tipo B, llave JIS nueva, cadena 35
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 35B (paso de 3/8")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
SUS35B10D9F
SUS35B10D11F
SUS35B11D9F
SUS35B11D11F
SUS35B11D13F
SUS35B12D11F
SUS35B12D13F
SUS35B12D14F
SUS35B12D16F
SUS35B13D11F
SUS35B13D13F
SUS35B13D14F
SUS35B13D17F
SUS35B14D11F
SUS35B14D13F
SUS35B14D14F
SUS35B14D17F
SUS35B14D18F
SUS35B15D11F
SUS35B15D13F
SUS35B15D14F
SUS35B15D17F
SUS35B15D19F
SUS35B16D11F
SUS35B16D13F
SUS35B16D14F
SUS35B16D17F
SUS35B16D19F
SUS35B17D13F
SUS35B17D14F
SUS35B17D17F
SUS35B17D19F
SUS35B17D21F
SUS35B17D22F
SUS35B17D23F
SUS35B17D25F
SUS35B18D13F
SUS35B18D14F
SUS35B18D17F
SUS35B18D19F
SUS35B18D21F
SUS35B18D22F
SUS35B18D23F
SUS35B18D24F
SUS35B18D25F
SUS35B19D12F
SUS35B19D13F
SUS35B19D14F
SUS35B19D15F
SUS35B19D16F
SUS35B19D17F
SUS35B19D18F
SUS35B19D19F
SUS35B19D20F
SUS35B19D21F
SUS35B19D22F
SUS35B19D23F
SUS35B19D24F
SUS35B19D25F
SUS35B19D26F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Ancho de ranura clave b
(mm)
Profundidad de ranura clave t2
(mm)
Tornillo de fijación tamaño M
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

910--M4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

111041.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

911--M4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

111141.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131152.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

111241.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131252.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141252.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161252.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

111341.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131352.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141352.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171352.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

111441.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131452.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141452.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171452.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181462.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

111541.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131552.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141552.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171552.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191562.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

111641.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131652.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141652.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171652.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191662.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131752.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141752.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171752.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191762.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211762.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

221762.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231783.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

251783.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131852.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141852.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171852.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191862.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211862.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

221862.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231883.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

241883.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

251883.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

121941.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131952.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141952.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151952.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161952.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171952.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181962.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191962.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201962.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211962.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

221962.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

241983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

251983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261983.3M8

Cargando…

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 35 Numero de pistas 1
Material Acero inoxidable Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujero de eje mecanizado Tratamiento de superficies Ninguno El número de tornillo de fijación 2
Ángulo de posición del tornillo de fijación(°) 120 Variedad Proposito especial

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico