(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Piñones de cadena de rodillos: acero inoxidable, tipo B, llave JIS nueva, cadena 25

Piñones de cadena de rodillos: acero inoxidable, tipo B, llave JIS nueva, cadena 25
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 25B (paso de 1/4")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
SUS25B10D7F
SUS25B10D8F
SUS25B11D8F
SUS25B12D8F
SUS25B12D9F
SUS25B12D10F
SUS25B13D8F
SUS25B13D9F
SUS25B13D10F
SUS25B14D8F
SUS25B14D9F
SUS25B14D10F
SUS25B15D8F
SUS25B15D9F
SUS25B15D10F
SUS25B16D11F
SUS25B17D11F
SUS25B18D11F
SUS25B18D12F
SUS25B19D11F
SUS25B19D13F
SUS25B19D14F
SUS25B20D11F
SUS25B20D13F
SUS25B20D14F
SUS25B20D16F
SUS25B21D10F
SUS25B21D11F
SUS25B21D13F
SUS25B21D14F
SUS25B21D16F
SUS25B22D10F
SUS25B22D11F
SUS25B22D13F
SUS25B22D14F
SUS25B22D16F
SUS25B23D10F
SUS25B23D11F
SUS25B23D13F
SUS25B23D14F
SUS25B23D16F
SUS25B24D10F
SUS25B24D11F
SUS25B24D13F
SUS25B24D14F
SUS25B24D16F
SUS25B25D10F
SUS25B25D11F
SUS25B25D13F
SUS25B25D14F
SUS25B25D16F
SUS25B26D10F
SUS25B26D11F
SUS25B26D13F
SUS25B26D14F
SUS25B26D16F
SUS25B27D10F
SUS25B27D11F
SUS25B27D13F
SUS25B27D14F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Ancho de ranura clave b
(mm)
Profundidad de ranura clave t2
(mm)
Tornillo de fijación tamaño M
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

710--M4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

810--M4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

811--M4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

812--M4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

912--M4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101231.4M4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

813--M4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

913--M4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101331.4M4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

814--M4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

914--M4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101431.4M4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

815--M4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

915--M4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101531.4M4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

111641.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

111741.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

111841.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

121841.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

111941.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131952.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141952.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

112041.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

132052.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

142052.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

162052.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

102131.4M4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

112141.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

132152.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

142152.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

162152.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

102231.4M4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

112241.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

132252.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

142252.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

162252.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

102331.4M4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

112341.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

132352.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

142352.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

162352.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

102431.4M4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

112441.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

132452.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

142452.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

162452.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

102531.4M4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

112541.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

132552.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

142552.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

162552.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

102631.4M4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

112641.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

132652.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

142652.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

162652.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

102731.4M4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

112741.8M5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

132752.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

142752.3M6

Cargando…

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 25 Numero de pistas 1
Material Acero inoxidable Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujero de eje mecanizado Tratamiento de superficies Ninguno El número de tornillo de fijación 2
Ángulo de posición del tornillo de fijación(°) 120 Variedad Proposito especial

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico