(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piñones de cadena de rodillos - cadena de doble paso, para rodillos R, tipo B, llave JIS nueva, cadena C2062H

Piñones de cadena de rodillos - cadena de doble paso, para rodillos R, tipo B, llave JIS nueva, cadena C2062H
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: Paso doble
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Tipo rodillo: rodillo R
· Para número de cadena (Paso de cadena): C2062H
· Número de pistas: 1

PDF

 
Número de Parte
2062B7D21F
2062B7D22F
2062B7D23F
2062B7D24F
2062B7D26F
2062B7D27F
2062B7D28F
2062B7D29F
2062B7D31F
2062B7D32F
2062B7D33F
2062B7D34F
2062B7D35F
2062B7D36F
2062B7D37F
2062B7D38F
2062B7D39F
2062B7D40F
2062B8D21F
2062B8D22F
2062B8D23F
2062B8D24F
2062B8D25F
2062B8D26F
2062B8D27F
2062B8D28F
2062B8D29F
2062B8D30F
2062B8D31F
2062B8D32F
2062B8D33F
2062B8D34F
2062B8D35F
2062B8D36F
2062B8D37F
2062B8D38F
2062B8D39F
2062B8D40F
2062B8D41F
2062B8D42F
2062B8D43F
2062B8D44F
2062B8D45F
2062B8D46F
2062B8D47F
2062B8D48F
2062B8D49F
2062B8D50F
2062B9D21F
2062B9D22F
2062B9D23F
2062B9D24F
2062B9D25F
2062B9D26F
2062B9D27F
2062B9D28F
2062B9D29F
2062B9D30F
2062B9D31F
2062B9D32F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Ancho de ranura clave b
(mm)
Profundidad de ranura clave t2
(mm)
Tornillo de fijación tamaño M
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

21762.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

22762.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

23783.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

24783.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26783.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

27783.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28783.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

29783.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

317103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

327103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

337103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

347103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

357103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

367103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

377103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

387103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

397123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

407123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

21862.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

22862.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

23883.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

24883.3M8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25883.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26883.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

27883.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28883.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

29883.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30883.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

318103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

328103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

338103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

348103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

358103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

368103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

378103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

388103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

398123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

408123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

418123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

428123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

438123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

448123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

458143.8M10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

468143.8M10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

478143.8M10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

488143.8M10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

498143.8M10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

508143.8M10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

21962.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

22962.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

23983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

24983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

27983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

29983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

319103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

329103.3M8

Cargando…

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. C2062H Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Paso doble
Tipo de rodillo Rodillo R Tipo de eje Agujero de eje mecanizado Tratamiento de superficies Ninguno
El número de tornillo de fijación 2 Ángulo de posición del tornillo de fijación(°) 120 Variedad Paso doble

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico