(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Piñones de cadena de rodillos - cadena de doble paso, para rodillos R, tipo B, nueva llave JIS, cadena C2042

Piñones de cadena de rodillos - cadena de doble paso, para rodillos R, tipo B, nueva llave JIS, cadena C2042
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: Paso doble
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Tipo rodillo: rodillo R
· Para número de cadena (Paso de cadena): C2042
· Número de pistas: 1

PDF

 
Número de Parte
2042B7D15F
2042B7D16F
2042B7D17F
2042B7D18F
2042B7D19F
2042B7D20F
2042B7D21F
2042B7D22F
2042B8D15F
2042B8D16F
2042B8D17F
2042B8D18F
2042B8D19F
2042B8D20F
2042B8D21F
2042B8D22F
2042B8D23F
2042B8D24F
2042B8D25F
2042B8D26F
2042B8D27F
2042B8D28F
2042B9D15F
2042B9D16F
2042B9D17F
2042B9D18F
2042B9D19F
2042B9D20F
2042B9D21F
2042B9D22F
2042B9D23F
2042B9D24F
2042B9D25F
2042B9D26F
2042B9D27F
2042B9D28F
2042B9D29F
2042B9D30F
2042B9D31F
2042B9D32F
2042B10D16F
2042B10D17F
2042B10D18F
2042B10D19F
2042B10D20F
2042B10D21F
2042B10D22F
2042B10D23F
2042B10D24F
2042B10D26F
2042B10D27F
2042B10D28F
2042B10D29F
2042B10D31F
2042B10D32F
2042B10D33F
2042B10D34F
2042B10D36F
2042B10D37F
2042B10D38F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Ancho de ranura clave b
(mm)
Profundidad de ranura clave t2
(mm)
Tornillo de fijación tamaño M
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15752.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16752.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

17752.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

18762.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

19762.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20762.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

21762.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

22762.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15852.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16852.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

17852.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

18862.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

19862.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20862.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

21862.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

22862.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

23883.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

24883.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25883.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26883.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

27883.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28883.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15952.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16952.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

17952.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

18962.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

19962.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20962.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

21962.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

22962.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

23983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

24983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

27983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

29983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

319103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

329103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161052.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171052.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181062.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191062.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201062.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211062.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

221062.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

241083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

281083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

291083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3110103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3210103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3310103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3410103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3610103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3710103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3810103.3M8

Cargando…

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. C2042 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Paso doble
Tipo de rodillo Rodillo R Tipo de eje Agujero de eje mecanizado Tratamiento de superficies Ninguno
El número de tornillo de fijación 2 Ángulo de posición del tornillo de fijación(°) 120 Variedad Paso doble

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico