(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Piñones de cadena de rodillos - cadena de doble paso, para rodillos S, tipo B, llave JIS nueva, cadena C2060H

Piñones de cadena de rodillos - cadena de doble paso, para rodillos S, tipo B, llave JIS nueva, cadena C2060H
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: Paso doble
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Tipo rodillo: rodillo S
· Para número de cadena (Paso de cadena): C2060H
· Número de pistas: 1

PDF

 
Número de Parte
2060B81/2D35F
2060B111/2D20F
2060B121/2D20F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Ancho de ranura clave b
(mm)
Profundidad de ranura clave t2
(mm)
Tornillo de fijación tamaño M
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3517103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

202362.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

202562.8M6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. C2060H Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Paso doble
Tipo de rodillo Rodillos S Tipo de eje Agujero de eje mecanizado Tratamiento de superficies Ninguno
El número de tornillo de fijación 2 Ángulo de posición del tornillo de fijación(°) 120 Variedad Paso doble

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico