(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Piñones de cadena de rodillos: tipo B, doble vía, llave JIS nueva, cadena 100

Piñones de cadena de rodillos: tipo B, doble vía, llave JIS nueva, cadena 100
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 100B (paso de 1-1/4")
· Número de pistas: 2
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
NK100-2B10D24F
NK100-2B10D25F
NK100-2B10D26F
NK100-2B10D27F
NK100-2B10D28F
NK100-2B10D29F
NK100-2B10D30F
NK100-2B10D31F
NK100-2B10D32F
NK100-2B10D33F
NK100-2B10D34F
NK100-2B10D35F
NK100-2B10D36F
NK100-2B10D37F
NK100-2B10D38F
NK100-2B10D39F
NK100-2B10D40F
NK100-2B10D41F
NK100-2B10D42F
NK100-2B10D43F
NK100-2B10D44F
NK100-2B10D45F
NK100-2B10D46F
NK100-2B11D24F
NK100-2B11D25F
NK100-2B11D26F
NK100-2B11D27F
NK100-2B11D28F
NK100-2B11D29F
NK100-2B11D30F
NK100-2B11D31F
NK100-2B11D32F
NK100-2B11D33F
NK100-2B11D34F
NK100-2B11D35F
NK100-2B11D36F
NK100-2B11D37F
NK100-2B11D38F
NK100-2B11D39F
NK100-2B11D40F
NK100-2B11D41F
NK100-2B11D42F
NK100-2B11D43F
NK100-2B11D44F
NK100-2B11D45F
NK100-2B11D46F
NK100-2B11D47F
NK100-2B11D48F
NK100-2B11D49F
NK100-2B11D50F
NK100-2B11D51F
NK100-2B11D52F
NK100-2B11D53F
NK100-2B11D54F
NK100-2B11D55F
NK100-2B12D24F
NK100-2B12D25F
NK100-2B12D26F
NK100-2B12D27F
NK100-2B12D28F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Ancho de ranura clave b
(mm)
Profundidad de ranura clave t2
(mm)
Tornillo de fijación tamaño M
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

241083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

251083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

281083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

291083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

301083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3110103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3210103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3310103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3410103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3510103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3610103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3710103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3810103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3910123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4010123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4110123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4210123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4310123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4410123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4510143.8M10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4610143.8M10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

241183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

251183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

281183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

291183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

301183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3111103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3211103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3311103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3411103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3511103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3611103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3711103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3811103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3911123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4011123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4111123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4211123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4311123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4411123.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4511143.8M10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4611143.8M10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4711143.8M10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4811143.8M10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4911143.8M10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5011143.8M10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5111164.3M12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5211164.3M12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5311164.3M12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5411164.3M12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5511164.3M12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

241283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

251283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271283.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

281283.3M8

Cargando…

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 100 Numero de pistas 2
Material Acero Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujero de eje mecanizado El número de tornillo de fijación 2 Ángulo(°) 120

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico