(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Piñones de cadena de rodillos: tipo B, doble vía, llave JIS nueva, cadena 40

Piñones de cadena de rodillos: tipo B, doble vía, llave JIS nueva, cadena 40
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 40B (paso de 1/2")
· Número de pistas: 2
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
NK40-2B10D11F
NK40-2B10D12F
NK40-2B10D13F
NK40-2B10D14F
NK40-2B10D15F
NK40-2B10D16F
NK40-2B11D11F
NK40-2B11D12F
NK40-2B11D13F
NK40-2B11D14F
NK40-2B11D15F
NK40-2B11D16F
NK40-2B12D11F
NK40-2B12D12F
NK40-2B12D13F
NK40-2B12D14F
NK40-2B12D15F
NK40-2B12D16F
NK40-2B12D17F
NK40-2B12D18F
NK40-2B12D19F
NK40-2B12D20F
NK40-2B13D14F
NK40-2B13D15F
NK40-2B13D16F
NK40-2B13D17F
NK40-2B13D18F
NK40-2B13D19F
NK40-2B13D20F
NK40-2B13D21F
NK40-2B13D22F
NK40-2B14D14F
NK40-2B14D15F
NK40-2B14D16F
NK40-2B14D17F
NK40-2B14D18F
NK40-2B14D19F
NK40-2B14D20F
NK40-2B14D21F
NK40-2B14D22F
NK40-2B14D23F
NK40-2B14D24F
NK40-2B14D25F
NK40-2B15D14F
NK40-2B15D15F
NK40-2B15D16F
NK40-2B15D17F
NK40-2B15D18F
NK40-2B15D19F
NK40-2B15D20F
NK40-2B15D21F
NK40-2B15D22F
NK40-2B15D23F
NK40-2B15D24F
NK40-2B15D25F
NK40-2B15D26F
NK40-2B15D27F
NK40-2B15D28F
NK40-2B16D14F
NK40-2B16D15F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Ancho de ranura clave b
(mm)
Profundidad de ranura clave t2
(mm)
Tornillo de fijación tamaño M El número de tornillo de fijación Ángulo
(°)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1110-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

121041.8M52120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131052.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141052.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151052.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161052.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1111-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

121141.8M52120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131152.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141152.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151152.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161152.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1112-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

121241.8M52120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131252.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141252.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151252.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161252.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171252.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181262.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191262.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201262.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141352.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151352.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161352.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171352.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181362.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191362.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201362.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211362.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

221362.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141452.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151452.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161452.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171452.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181462.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191462.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201462.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211462.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

221462.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231483.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

241483.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

251483.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141552.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151552.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161552.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171552.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181562.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191562.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201562.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211562.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

221562.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231583.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

241583.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

251583.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261583.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271583.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

281583.3M82120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141652.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151652.3M62120

Cargando…

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 40 Numero de pistas 2
Material Acero Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujero de eje mecanizado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico