(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: tipo B, doble vía, llave JIS nueva, cadena 35

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: tipo B, doble vía, llave JIS nueva, cadena 35
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 35B (paso de 3/8")
· Número de pistas: 2
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
NK35-2B10D11F
NK35-2B10D12F
NK35-2B11D11F
NK35-2B11D12F
NK35-2B12D11F
NK35-2B12D12F
NK35-2B12D13F
NK35-2B12D14F
NK35-2B13D11F
NK35-2B13D12F
NK35-2B13D13F
NK35-2B13D14F
NK35-2B14D11F
NK35-2B14D12F
NK35-2B14D13F
NK35-2B14D14F
NK35-2B14D15F
NK35-2B14D16F
NK35-2B14D17F
NK35-2B14D18F
NK35-2B15D11F
NK35-2B15D12F
NK35-2B15D13F
NK35-2B15D14F
NK35-2B15D15F
NK35-2B15D16F
NK35-2B15D17F
NK35-2B15D18F
NK35-2B15D19F
NK35-2B15D20F
NK35-2B16D11F
NK35-2B16D12F
NK35-2B16D13F
NK35-2B16D14F
NK35-2B16D15F
NK35-2B16D16F
NK35-2B16D17F
NK35-2B16D18F
NK35-2B16D19F
NK35-2B16D20F
NK35-2B17D11F
NK35-2B17D12F
NK35-2B17D13F
NK35-2B17D14F
NK35-2B17D15F
NK35-2B17D16F
NK35-2B17D17F
NK35-2B17D18F
NK35-2B17D19F
NK35-2B17D20F
NK35-2B17D21F
NK35-2B17D22F
NK35-2B18D11F
NK35-2B18D12F
NK35-2B18D13F
NK35-2B18D14F
NK35-2B18D15F
NK35-2B18D16F
NK35-2B18D17F
NK35-2B18D18F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Ancho de ranura clave b
(mm)
Profundidad de ranura clave t2
(mm)
Tornillo de fijación tamaño M El número de tornillo de fijación Ángulo
(°)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1110-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

121041.8M52120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1111-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

121141.8M52120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1112-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

121241.8M52120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131252.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141252.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1113-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

121341.8M52120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131352.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141352.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1114-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

121441.8M52120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131452.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141452.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151452.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161452.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171452.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181462.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1115-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

121541.8M52120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131552.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141552.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151552.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161552.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171552.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181562.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191562.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201562.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1116-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

121641.8M52120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131652.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141652.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151652.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161652.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171652.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181662.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191662.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201662.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1117-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

121741.8M52120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131752.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141752.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151752.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161752.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171752.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181762.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191762.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201762.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211762.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

221762.8M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1118-----
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

121841.8M52120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131852.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141852.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

151852.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161852.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171852.3M62120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181862.8M62120

Cargando…

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 35 Numero de pistas 2
Material Acero Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujero de eje mecanizado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico