(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piñones de cadena de rodillos: tipo B o tipo C, llave JIS nueva, cadena 160

Piñones de cadena de rodillos: tipo B o tipo C, llave JIS nueva, cadena 160
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 160
· Número de pistas: 1
· Material: ③Acero inoxidable 304

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NK160B15D60F

 
Número de Parte
NK160B15D60F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 160 Numero de pistas 1
Material Acero Diámetro del orificio del eje d(mm) 60 Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje
Número de dientes(T) 15 Tipo de cadena Estándar Tipo de eje Agujero de eje mecanizado
Ancho de ranura clave b(mm) 18 Profundidad de ranura clave t2(mm) 4.4 Tornillo de fijación tamaño M M12
El número de tornillo de fijación 2 Ángulo(°) 120

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NK160B15D60F de la serie Piñones de cadena de rodillos: tipo B o tipo C, llave JIS nueva, cadena 160.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico