(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piñones de cadena de rodillos: tipo B, llave JIS nueva, cadena 80

Piñones de cadena de rodillos: tipo B, llave JIS nueva, cadena 80
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 80B (paso de 1")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
NK80B8D15F
NK80B8D16F
NK80B8D17F
NK80B8D18F
NK80B8D19F
NK80B8D20F
NK80B8D21F
NK80B8D22F
NK80B9D15F
NK80B9D16F
NK80B9D17F
NK80B9D18F
NK80B9D19F
NK80B9D20F
NK80B9D21F
NK80B9D22F
NK80B9D23F
NK80B9D24F
NK80B9D26F
NK80B9D27F
NK80B9D29F
NK80B9D31F
NK80B9D33F
NK80B9D34F
NK80B10D16F
NK80B10D17F
NK80B10D18F
NK80B10D19F
NK80B10D20F
NK80B10D21F
NK80B10D22F
NK80B10D23F
NK80B10D24F
NK80B10D26F
NK80B10D27F
NK80B10D29F
NK80B10D31F
NK80B11D16F
NK80B11D17F
NK80B11D18F
NK80B11D19F
NK80B11D20F
NK80B11D21F
NK80B11D22F
NK80B11D23F
NK80B11D24F
NK80B11D26F
NK80B11D27F
NK80B11D29F
NK80B11D31F
NK80B11D33F
NK80B11D34F
NK80B11D36F
NK80B11D37F
NK80B12D16F
NK80B12D17F
NK80B12D18F
NK80B12D19F
NK80B12D20F
NK80B12D21F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Ancho de ranura clave b
(mm)
Profundidad de ranura clave t2
(mm)
Tornillo de fijación tamaño M
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15852.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16852.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

17852.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

18862.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

19862.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20862.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

21862.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

22862.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15952.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16952.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

17952.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

18962.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

19962.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20962.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

21962.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

22962.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

23983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

24983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

27983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

29983.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

319103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

339103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

349103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161052.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171052.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181062.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191062.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201062.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211062.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

221062.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

241083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

291083.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3110103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161152.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171152.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181162.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191162.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201162.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211162.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

221162.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

231183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

241183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

261183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

271183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

291183.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3111103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3311103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3411103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3611103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3711103.3M8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161252.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

171252.3M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

181262.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

191262.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

201262.8M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

211262.8M6

Cargando…

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 80 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujero de eje mecanizado El número de tornillo de fijación 2 Ángulo(°) 120

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico